??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Tellurerota
Description
SRP/NL HEX
Nomenclature
724703
Code
Diametre roue
mm
Largeur de la roue
mm
Hauteur totale
mm
Dimensions extérieures de la platine
140x110 mm
Distance entre axes
105x80 mm
Diamètre des trous
11 mm
Déport
mm
Hexagonal Pin Diameter
40 mm
Hexagonal Thickness
17.5 mm
Hexagonal Pin Protrusion
35 mm
Hexagonal Height
18.5 mm
Capacité de charge 4km/h
daN
Poids
kg
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés