카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
659604
Tellurerota
Industrial - Heavy duty and mechanical handling
65AL - TR POLYURETHANE WHEELS, ALUMINIUM CENTRE
TR polyurethane wheels, aluminium centre, medium duty brackets type (M)
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_heavy_duty/serie65_al/65m/srp_m_asmtab.prj},{NB=659604},{COD=659604},{D=150},{F=40},{H=194},{AXB=140x110},{AAXBB=105x80},{EE=11},{E=58},{O=178},{LC=500},{DD=20},{PPATH=srp_m_asmtpl.prj},{TG=0},{TG1=0, 'No', 1, 'Yes'},{W=2.68},{INFO=Catalogue}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Tellurerota
Description
SRP/M - "TR" polyurethane wheels, aluminium centre, swivel top plate bracket type "M"
Bill of material
659604
Code
659604
659604
Wheel diameter
150
150
mm
Wheel width
40
40
mm
Overall height
194
194
mm
Top plate outer dimensions
140x110
mm
Hole spacing
105x80
mm
Hole width
11
mm
Offset
58
58
mm
Load capacity
500
daN
Threadguards
No
Yes
No
Yes
Weight
2.68
2.68
kg
Technical description
Catalogue
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성