??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Tellurerota
Beschreibung
SRP/M - "SIGMA ELASTIC" Gummi-räder, Gußkern, Lenkrolle Typ "M"
Stückliste
724504
Code
Raddurchmesser
mm
Radbreite
50 mm
Bauhohe
mm
Platten-Aussemmasse
140x110 mm
Schraublochentfernung
105x80 mm
Schraublochabmessung
11 mm
Ausladung
56 mm
Belastungsfähigkeit
daN
Gewicht
kg
Technische Beschreibung
Technische Beschreibung
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen