??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 3
HELP_VARIABLE
Company
Tellurerota
Description
SRP/M FR - "TR" polyurethane wheels, aluminium centre, swivel top plate bracket type "M" with brake
Bill of material
659704
Code
Wheel diameter
mm
Wheel width
mm
Overall height
mm
Top plate outer dimensions
140x110 mm
Hole spacing
105x80 mm
Hole width
11 mm
Offset
mm
Swept radius
178 mm
Load capacity
500 daN
DD
mm
Threadguards
mm
Weight
kg
Technical description
Catalogue
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей