??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Tellurerota
Description
SRP/M FR - Roues en polyurethane "TR", corps en aluminium, montures pivotantes type "M" avec blocage
Nomenclature
659704
Code
Diametre roue
mm
Largeur de la roue
mm
Hauteur totale
mm
Dimensions extérieures de la platine
140x110 mm
Distance entre axes
105x80 mm
Diamètre des trous
11 mm
Déport
mm
Rayon d'encombrement
178 mm
Capacité de charge
500 daN
DD
mm
Pare-fils
mm
Poids
kg
Charactéristiques techniques
Catalogue
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés