??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Tellurerota
Description
SRP GEMELLATA - Twin solid polyamide 6 wheels for institutional applications swivel top plate brackets
Nomenclature
324302
Code
324302
Diametre roue
50 mm
Largeur de la roue
18+18 mm
Hauteur totale
71 mm
Dimensions extérieures de la platine
60x60 mm
Distance entre axes
45x45 mm
Diamètre des trous
6 mm
Déport
25.5 mm
Capacité de charge
90 daN
Poids
0.28 kg
Charactéristiques techniques
Charactéristiques techniques
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés