??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Tellurerota
Descripción
SRP GEMELLATA - Twin solid polyamide 6 wheels for institutional applications swivel top plate brackets
Lista de materiales
324302
Código
324302
Diametro rueda
50 mm
Ancho bandaje
18+18 mm
Altura total
71 mm
Dimensiones platina
60x60 mm
Distancia entre agujeros
45x45 mm
Diámetro agujeros
6 mm
Excentricidad
25.5 mm
Capacidad de carga
90 daN
Peso
0.28 kg
Descripción técnica
Descripción técnica
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD