??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Tellurerota
Beschreibung
SRP GEMELLATA - Twin solid polyamide 6 wheels for institutional applications swivel top plate brackets
Stückliste
324302
Code
324302
Raddurchmesser
50 mm
Radbreite
18+18 mm
Bauhohe
71 mm
Platten-Aussemmasse
60x60 mm
Schraublochentfernung
45x45 mm
Schraublochabmessung
6 mm
Ausladung
25.5 mm
Belastungsfähigkeit
90 daN
Gewicht
0.28 kg
Technische Beschreibung
Technische Beschreibung
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen