??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Tellurerota
Beschreibung
SRP/EES MHD - Sigma elastic rubber wheels, cast iron centre, swivel top plate electrowelded sprung-loaded bracket type EES MHD
Stückliste
725704
Code
Raddurchmesser
mm
Radbreite
50 mm
Bauhohe
mm
Platten-Aussemmasse
135x110 mm
Schraublochentfernung
105x80 mm
Schraublochabmessung
11 mm
Ausladung
100 mm
Maximale Belastungsfähigkeit
400 daN
Minimale Belastungsfähigkeit
50 daN
Maximale Federung
25 mm
Belastungsfähigkeit 4 km/h
daN
Belastungsfähigkeit 6 km/h
daN
Gewicht
kg
Technische Beschreibung
Technische Beschreibung
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen