??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Tellurerota
Description
SRP/EES MHD FR - Sigma elastic rubber wheels, cast iron centre, fixed electrowelded sprung-loaded bracket type EES MHD
Nomenclature
726004
Code
Diametre roue
mm
Largeur de la roue
50 mm
Hauteur totale
mm
Dimensions extérieures de la platine
135x110 mm
Distance entre axes
105x80 mm
Diamètre des trous
11 mm
Déport
100 mm
Rayon d'encombrement
Capacité de charge maximale
400 daN
Capacité de charge maximale
50 daN
Suspension maximale du ressort
25 mm
Capacité de charge 4 km/h
daN
Capacité de charge 6 km/h
daN
Poids
kg
Charactéristiques techniques
Charactéristiques techniques
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés