??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 5
HELP_VARIABLE
Company
Tellurerota
Description
SRP/EE MHD - "SIGMA ELASTIC" rubber wheels, aluminium centre, swivel top plate bracket type "EE MHD"
Bill of material
728314
Code
Wheel diameter
mm
Wheel width
50 mm
Overall height
mm
Top plate outer dimensions
135x110 mm
Hole spacing
105x80 mm
Hole width
11 mm
Offset
mm
Load capacity 4 Km/h
daN
Load capacity 6 Km/h
daN
Weight
kg
Technical description
Technical description
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей