??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 5
HELP_VARIABLE
Azienda
Tellurerota
Descrizione
SRP/EE MHD FR - Ruote in gomma "SIGMA ELASTIC", nucleo in alluminio, supporto rotante con freno tipo "EE MHD"
Lista materiale
728614
Codice
Diametro ruota
Larghezza ruota
50 mm
Altezza totale
mm
Dimensioni esterne piastra
135x110 mm
Interasse fori di fissaggio
105x80 mm
Diametro fori piastra
11 mm
Disassamento
mm
Raggio d'ingombro
157 mm
Portata - 4 km/h
daN
Portata - 6 km/h
daN
Peso
kg
Caratteristiche tecniche
Caratteristiche tecniche
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD