??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Tellurerota
Descrizione
SRP/EE HD - Ruote monolitiche in poliammide 6, supporto rotante tipo "EE HD"
Lista materiale
688307
Codice
688307
Diametro ruota
250 mm
Larghezza ruota
60 mm
Altezza totale
320 mm
Dimensioni esterne piastra
175x140 mm
Interasse fori di fissaggio
140x105 mm
Diametro fori piastra
14 mm
Disassamento
74 mm
Portata
1200 daN
Peso
7.99 kg
Caratteristiche tecniche
Caratteristiche tecniche
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD