??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Tellurerota
Descripción
SRP/EE HD - Ruedas monobloque de poliamida 6, soporte giratorio tipo "EE HD"
Lista de materiales
688307
Código
688307
Diametro rueda
250 mm
Ancho bandaje
60 mm
Altura total
320 mm
Dimensiones platina
175x140 mm
Distancia entre agujeros
140x105 mm
Diámetro agujeros
14 mm
Excentricidad
74 mm
Capacidad de carga
1200 daN
Peso
7.99 kg
Descripción técnica
Descripción técnica
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD