??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Tellurerota
Description
SRP/EE HD FR - Roues monolithiques en polyamide 6, montures pivotantes type "EE HD" avec blocage
Nomenclature
688707
Code
688707
Diametre roue
250 mm
Largeur de la roue
60 mm
Hauteur totale
320 mm
Dimensions extérieures de la platine
175x140 mm
Distance entre axes
140x105 mm
Diamètre des trous
14 mm
Déport
74 mm
Rayon d'encombrement
166 mm
Capacité de charge
1200 daN
Poids
8.87 kg
Charactéristiques techniques
Charactéristiques techniques
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés