??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Tellurerota
Beschreibung
SRP/EE HD - Einteilige Räder aus Polyamid 6, Lenkrolle Typ "EE HD"
Stückliste
688307
Code
688307
Raddurchmesser
250 mm
Radbreite
60 mm
Bauhohe
320 mm
Platten-Aussemmasse
175x140 mm
Schraublochentfernung
140x105 mm
Schraublochabmessung
14 mm
Ausladung
74 mm
Belastungsfähigkeit
1200 daN
Gewicht
7.99 kg
Technische Beschreibung
Technische Beschreibung
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen