??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Tellurerota
Descrizione
SRP COLLETTIVITA - Ruote per collettivita in poliammide 6, supporto rotante
Lista materiale
324402
COD
324402
Diametro ruota
50 mm
Larghezza ruota
30 mm
Altezza totale
71 mm
Dimensioni esterne piastra
60x60 mm
Interasse fori di fissaggio
45x45 mm
Diametro fori piastra
6 mm
Disassamento
25.5 mm
Portata
80 daN
Peso
0.27 kg
Caratteristiche tecniche
Technical description
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD