??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Tellurerota
Beschreibung
SRP COLLETTIVITA - Apparatenrollen aus Polyamid 6, Lenkrolle
Stückliste
324402
COD
324402
Raddurchmesser
50 mm
Radbreite
30 mm
Bauhohe
71 mm
Platten-Aussemmasse
60x60 mm
Schraublochentfernung
45x45 mm
Schraublochabmessung
6 mm
Ausladung
25.5 mm
Belastungsfähigkeit
80 daN
Gewicht
0.27 kg
Technische Beschreibung
Technical description
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen