??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Tellurerota
Descripción
SRP COLLETTIVITA - Ruedas para colectividades de poliamida 6, soporte giratorio
Lista de materiales
324402
COD
324402
Diametro rueda
50 mm
Ancho bandaje
30 mm
Altura total
71 mm
Dimensiones platina
60x60 mm
Distancia entre agujeros
45x45 mm
Diámetro agujeros
6 mm
Excentricidad
25.5 mm
Capacidad de carga
80 daN
Peso
0.27 kg
Descripción técnica
Technical description
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD