SRJ6000A-10RD
케이시시정공(주)
기타 주변기기
로타리 조인트
Powered by
CAD모델 선택
{kccpr/others/rotary_joint/srjd.prj},{NB=SRJ6000A-10RD},{IDNR=},{S=6000},{F=A},{TUBE=10},{TD=R},{TY=D},{A=1},{C=1},{E=20},{F1=78},{L1=20},{L2=42},{L4=116},{L5=90},{D5=8.0},{L=147},{AI=33.249},{E1=49.0},{E2=25.0},{E3=5.0},{BI=16.662},{DA=40.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
회사명
케이시시정공(주)
내용
SRJ-D - 물/공기용 로타리조인트 더블
BOM
SRJ6000A-10RD
식별번호
기준사이즈
6000
6000
사용유체
공기
물
공기
물
관접속구경
Rc(PT) 1
Rc(PT) 1
취부나사방향
오른나사(표준)
왼나사
오른나사(표준)
왼나사
형번
복동식
복동식
A
1
1
mm
C
1
1
mm
E
20
20
mm
F1
78
78
mm
L1
20
20
mm
L2
42
42
mm
L4
116
116
mm
L5
90
90
mm
D5
8.0
mm
L
147
147
mm
AI
33.249
33.249
mm
E1
49.0
49.0
mm
E2
25.0
25.0
mm
E3
5.0
5.0
mm
BI
16.662
16.662
mm
DA
40.000
40.000
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성