??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
SRH150, SRRH150 - Schienenführungen -für hohe Traglast - dreistufige Schienenführungen
Stückliste
SRH15012
Teile-Nr.
SRH15012
Ausführung auswählen
SRH150, SRRH150
Werkstoff
Stahl
Oberflächenbehandlung
glänzend chromatiert
Ausführung auswählen
Nr.
Schienenlänge
305 mm
Verfahrweg
330.2 mm
A
76.2 mm
B
177.8 mm
C
254.0 mm
D
76.2 mm
E
190.5 mm
F
241.3 mm
G
266.7 mm
Nennlast
843 N/2 Pieces
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen