??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
SRH150, SRRH150 - Rails de glissières, pour charges lourdes, rails de glissières en trois éléments
Nomenclature
SRH15012
Réf. pièce
SRH15012
Type sélectionnable
SRH150, SRRH150
Matériau
inoxydable
Traitement de surface
Chrome brillant
Type sélectionnable
Longueur du rail
305 mm
Distance de déplacement
330.2 mm
A
76.2 mm
B
177.8 mm
C
254.0 mm
D
76.2 mm
E
190.5 mm
F
241.3 mm
G
266.7 mm
Charge nominale
843 N/2 Pieces
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés