??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
SRH150, SRRH150 - Guide di scorrimento - Per carico pesante - In tre pezzi
Lista materiale
SRH15012
Cod. comp.
SRH15012
Selezione tipo
SRH150, SRRH150
Materiale
Acciaio
Trattamento superficie
Cromatura lucida
Selezione tipo
N.
Lunghezza guida
305 mm
Distanza percorsa
330.2 mm
A
76.2 mm
B
177.8 mm
C
254.0 mm
D
76.2 mm
E
190.5 mm
F
241.3 mm
G
266.7 mm
Carico nominale
843 N/2 Pieces
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD