??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
SRH150, SRRH150 - 线性滑轨 - 重载型 - 三段抽拉式线性滑轨
明细表
SRH15012
型号
SRH15012
选择类型
SRH150, SRRH150
材质
表面处理
光泽镀锌
选择类型
No.
滑轨长度
305 mm
移动距离
330.2 mm
A
76.2 mm
B
177.8 mm
C
254.0 mm
D
76.2 mm
E
190.5 mm
F
241.3 mm
G
266.7 mm
额定负载
843 N/2 Pieces
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型