??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
SRH150, SRRH150 - スライドレール - 重荷重用 - 3段引きスライドレール
部品表
SRH15012
型番
SRH15012
タイプ選択
SRH150, SRRH150
材質
表面処理
ユニクロ
タイプ選択
No.
レール長さ
305 mm
移動距離
330.2 mm
A
76.2 mm
B
177.8 mm
C
254.0 mm
D
76.2 mm
E
190.5 mm
F
241.3 mm
G
266.7 mm
定格荷重
843 N/2 Pieces
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)