??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 36
HELP_VARIABLE
Azienda
SCHUNK
Descrizione
SRH-plus - Teste rotanti - Testa rotante universale
Lista materiale
SCHUNK-0359266 SRH-plus 30-W-M8-A
ID
Descrizione
Ulteriori informazioni sul prodotto
Alla pagina del prodotto
Angolo di rotazione
Set di accessori con boccole di centraggio
Set di montaggio per sensore di prossimità (opzionale per ordinare)
Possibilità di regolazione delle posizioni finali
3 °
Coppia
Nm
Classe IP
67
Peso
kg
Consumo fluidi (2x angolo nom.)
cm^3
Tempo di rotazione senza carico della struttura
s
Pressione d'esercizio nominale
6.000 bar
pressione d'esercizio min./max.
3/8 bar
Diametro tubo flessibile di collegamento
6 x 3.9 x 1.05
Numero dei tubi passanti sottovuoto
Pressione max. nel passante per fluidi
8 bar
Temperatura ambiente min/max
5/60 °C
Ripetibilità
0.050 °
Numero di collegamenti elettrici lato uscita
Dimensioni dei collegamenti elettrici lato uscita
Numero di cavi
Tensione max.
V
Corrente max. per ciascun conduttore
A
Corrente max. totale
A
Numero di tariffa doganale
84799070
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD