??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 36
HELP_VARIABLE
Společnost
SCHUNK
Popis
SRH-plus - Otočné hlavy - Univerzální otočná hlava
Kusovník
SCHUNK-0359266 SRH-plus 30-W-M8-A
ID
Popis
Další informace o produktu
Na stránku produktu
Úhel otáčení
Sada příslušenství se středicími manžetami
Montážní sada pro snímač (volitelné na objednávku)
Nastavitelnost koncové polohy
3 °
Krouticí moment
Nm
Třída ochrany IP
67
Hmotnost
kg
Spotřeba kapaliny (2 x jmenovitý úhel)
cm^3
Čas otáčení bez zatížení
s
Jmenovitý provozní tlak
6.000 bar
Min./max. provozní tlak
3/8 bar
Průměr připojovací hadice
6 x 3.9 x 1.05
Počet průchodů médií
Max. tlak v kapalinovém přívodu
8 bar
Min./max. okolní teplota
5/60 °C
Zopakovat přesnost
0.050 °
Počet E-spojek na výstupním konci
Velikost E-spojek na výstupním konci
Počet vodičů
Max. napětí
V
Max. proud vodičem
A
Max. celkový proud
A
Číslo celního sazebníku
84799070
Previews
3D
2D
Stáhnout CAD model