??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 36
HELP_VARIABLE
Empresa
SCHUNK
Descripción
SRH-plus - Cabezales giratorios - Cabezal rotatorio universal
Lista de materiales
SCHUNK-0359266 SRH-plus 30-W-M8-A
ID
Denominación
Más información del producto
A la página del producto
Ángulo de giro
Kit de accesorios con casquillos de centraje
Juego de montaje para el interruptor de proximidad (opcional para ordenar)
Posibilidad de ajuste de la posición final
3 °
Par de giro
Nm
Índice de protección (IP)
67
Peso
kg
Consumo de fluido (2 x ángulo nominal)
cm^3
Tiempo de giro sin carga
s
Presión nominal de servicio
6.000 bar
Presión de trabajo mín./máx.
3/8 bar
Diámetro del tubo de conexión
6 x 3.9 x 1.05
Número de pasos de fluido
Presión máx. del paso de fluido
8 bar
Temperatura ambiente mín./máx.
5/60 °C
Repetibilidad
0.050 °
Número de conexiones eléctricas de la salida
Tamaño de las conexiones eléctricas de salida
Número de conductores
Tensión máx.
V
Corriente máx. por cable
A
Corriente total máx.
A
Número de arancel aduanero
84799070
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD