??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Tellurerota
Descripción
SRFP FR COLLETTIVITA - Ruedas para colectividades de poliamida 6, soporte giratorio
Lista de materiales
327302
COD
327302
Diametro rueda
50 mm
Ancho bandaje
30 mm
Altura total
71 mm
Diámetro platina
55 mm
Diámetro del taladro pasador
10 mm
Excentricidad
25.5 mm
Radio de giro freno
83 mm
Capacidad de carga
80 daN
Peso
0.29 kg
Descripción técnica
Technical description
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD