카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
327302
Tellurerota
Institutional
32 - POLYAMIDE 6 INSTITUTIONAL WHEELS
Twin solid polyamide 6 wheels
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/institutional/serie32/32_nl_collettivita/32_srfp_fr_nl_collettivita_asmtab.prj},{NB=327302},{D=50},{BR=4},{F=30},{FX=30.000},{H=71},{G=55},{C=10},{T=M10},{FS=25},{AXB=60x60},{AAXBB=45x45},{EE=6},{E=25.5},{O=83},{LC=80},{DD=8},{L1=31},{L=22},{DFA=8},{W=0.29},{INFO=Technical description},{COD1=324402},{COD2=328302},{COD3=323302},{COD4=327302},{COD5=326302},{COD6=329302},{PPATH=32_nl_collettivita_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Tellurerota
Description
SRFP FR COLLETTIVITA - Black polyamide 6 institutional wheels, swivel top plate bracket
Bill of material
327302
COD
327302
Wheel diameter
50
mm
Wheel width
30
mm
Overall height
71
mm
Plate diameter
55
mm
Bolt hole diameter
10
mm
Offset
25.5
mm
Swept radius
83
mm
Load capacity
80
daN
Weight
0.29
kg
Technical description
Technical description
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성