??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Tellurerota
Beschreibung
SRFP FR COLLETTIVITA - Apparatenrollen aus Polyamid 6, Lenkrolle
Stückliste
327302
COD
327302
Raddurchmesser
50 mm
Radbreite
30 mm
Bauhohe
71 mm
Plattenaussendurchmesser
55 mm
Rückenlochdurchmesser
10 mm
Ausladung
25.5 mm
Feststeller-Schwenkradius
83 mm
Belastungsfähigkeit
80 daN
Gewicht
0.29 kg
Technische Beschreibung
Technical description
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen