??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Tellurerota
Descrizione
SRFP COLLETTIVITA - Ruote per collettivita in poliammide 6, supporto rotante
Lista materiale
323302
COD
323302
Diametro ruota
50 mm
Larghezza ruota
30 mm
Altezza totale
71 mm
Diametro piastra
55 mm
Diametro foro di fissaggio
10 mm
Disassamento
25.5 mm
Portata
80 daN
Peso
0.24 kg
Caratteristiche tecniche
Technical description
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD