??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Tellurerota
Description
SRFP COLLETTIVITA - Roulettes pour collectivites en polyamide 6, montures pivotantes
Nomenclature
323302
COD
323302
Diametre roue
50 mm
Largeur de la roue
30 mm
Hauteur totale
71 mm
Diamètre de la platine
55 mm
Diametre du trou de fixation
10 mm
Déport
25.5 mm
Capacité de charge
80 daN
Poids
0.24 kg
Charactéristiques techniques
Technical description
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés