??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Tellurerota
Beschreibung
SRFP COLLETTIVITA - Apparatenrollen aus Polyamid 6, Lenkrolle
Stückliste
323302
COD
323302
Raddurchmesser
50 mm
Radbreite
30 mm
Bauhohe
71 mm
Plattenaussendurchmesser
55 mm
Rückenlochdurchmesser
10 mm
Ausladung
25.5 mm
Belastungsfähigkeit
80 daN
Gewicht
0.24 kg
Technische Beschreibung
Technical description
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen