??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Kyoei Electric
Description
SRC30
Bill of material
SRC30-04P
Order number
SRC30-04P
Number of poles
Voltage
100V or less V
Electric current
1A or less signal A
Insulation resistance
50M ohm(500V) and above ohm
Dielectric strength
1000V/min V
RPM
400 rpm
Life
6000mil. rotation
Constant resistance
50m ohm or less ohm
Direction of rotation
CW-CCW
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей