??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Tellurerota
Description
SRC/PP B - Roues jumelees en polypropylene avec monture pivotante à tige
Nomenclature
347302
Code
347302
Diametre roue
50 mm
Largeur de la roue
54 mm
Hauteur totale
61 mm
Diamètre de la tige lisse
M10
Longueur tige filetée
15 mm
Taille de la clé
12 mm
Capacité de charge
20 daN
Poids
0.08 kg
Charactéristiques techniques
Charactéristiques techniques
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés