??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Tellurerota
Description
SRC/NL ZAMA FR - Roues en polyurethane thermoplastique avec corps en polyamide 6, 55 Shore D, monture pivotante standard (NL) à tige "ZAMA" avec blocage avant
Nomenclature
609301
Code
Diametre roue
mm
Largeur de la roue
mm
Hauteur totale
mm
Diamètre de la platine
73 mm
Diamètre de la tige lisse
20 mm
F Longueur de la tige lisse
65 mm
Déport
mm
Rayon d'encombrement
120 mm
Capacité de charge
daN
Pare-fils
mm
Poids
kg
Charactéristiques techniques
Charactéristiques techniques
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés