??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Azienda
Tellurerota
Descrizione
SRC/NL I FR - Ruote in gomma standard, supporto rotante tipo "NL" con codolo, con freno
Lista materiale
535620
Codice
Diametro ruota
mm
Larghezza ruota
mm
Altezza totale
mm
Diametro piastra
102 mm
Diametro codolo liscio
40 mm
F Lunghezza codolo
86 mm
Disassamento
56 mm
Raggio d'ingombro
156 mm
Portata
daN
Parafili
Peso
kg
Caratteristiche tecniche
Caratteristiche tecniche
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD