??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Tellurerota
Description
SRC/NL I FR - Roues en caoucthouc standard, montures pivotantes avec tige type "NL" avec blocage
Nomenclature
535620
Code
Diametre roue
mm
Largeur de la roue
mm
Hauteur totale
mm
Diamètre de la platine
102 mm
Diamètre de la tige lisse
40 mm
F Longueur de la tige lisse
86 mm
Déport
56 mm
Rayon d'encombrement
156 mm
Capacité de charge
daN
Pare-fils
Poids
kg
Charactéristiques techniques
Charactéristiques techniques
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés