??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Tellurerota
Description
SRC GEMELLATA - Twin polyamide 6 solid wheels swivel stem bracket
Nomenclature
326202
Code
326202
Diametre roue
50 mm
Largeur de la roue
18+18 mm
Hauteur totale
71 mm
Diamètre de la platine
52 mm
Diamètre de la tige lisse
M10
F Longueur de la tige lisse
25 mm
Déport
25.5 mm
Capacité de charge
90 daN
Poids
0.29 kg
Charactéristiques techniques
Charactéristiques techniques
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés