??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Tellurerota
Descripción
SRC GEMELLATA - Twin polyamide 6 solid wheels swivel stem bracket
Lista de materiales
326202
Código
326202
Diametro rueda
50 mm
Ancho bandaje
18+18 mm
Altura total
71 mm
Diámetro platina
52 mm
Diámetro espiga
M10
F Longitud espiga
25 mm
Excentricidad
25.5 mm
Capacidad de carga
90 daN
Peso
0.29 kg
Descripción técnica
Descripción técnica
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD