??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Tellurerota
Beschreibung
SRC GEMELLATA - Twin polyamide 6 solid wheels swivel stem bracket
Stückliste
326202
Code
326202
Raddurchmesser
50 mm
Radbreite
18+18 mm
Bauhohe
71 mm
Plattenaussendurchmesser
52 mm
Glattzapfendurchmesser
M10
F Glattzapfenlänge
25 mm
Ausladung
25.5 mm
Belastungsfähigkeit
90 daN
Gewicht
0.29 kg
Technische Beschreibung
Technische Beschreibung
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen