SRBS-26-5x5
(주)성일기공
정밀급 커플링
SRB
SRBS-S
Powered by
CAD모델 선택
{sungil/coupling/srb/srbs-s/srbs-26.prj},{NB=SRBS-26-5x5(00-00)},{PN=SRBS-26},{FM=Set Screw type},{D=26.2},{DC=13.20},{L=30.0},{L1=7.7},{F=3.4},{D1=5.000},{K1=},{KB1=0},{KT1=0.00},{D2=5.000},{K2=},{KB2=0},{KT2=0.00},{L3=8.9},{F1=3.4},{SZ=M4},{SZM=4.0},{C=0.5},{S1=15.0},{S2=1.3},{S1D=50.0},{S1C=52.7},{BL=19.50},{BD=11.00},{BD1=6.40},{BH=6.00},{HB=7.00},{HS=5.00},{DD=14.00},{NT=1.7},{MT=2},{MRPM=4},{MI=18,000},{MASS=3.1×10-6},{TW=340},{DCI=29.2},{EC=2.5},{ENDP=0.2},{CL=7.100},{SL2=0.990},{SL3=1.500},{SL4=1.700},{SL5=3.130},{SL6=1.700},{SL7=1.950},{SL8=1.700},{GAP=0.710},{CLS=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
(주)성일기공
내용
SRBS-26 - Radial Beam Coupling / Staninless Sterl Body / Set Screw Type
BOM
SRBS-26-5x5
제품번호
SRBS-26
체결방식
세트스크류 형
외경
26.2
길이
30.0
L1
7.7
내경
5.000
6.000
6.350
6.500
7.000
7.937
8.000
9.000
9.525
10.000
11.000
12.000
5.000
6.000
6.350
6.500
7.000
7.937
8.000
9.000
9.525
10.000
11.000
12.000
키홈 1
키홈없음
키홈없음
키홈 폭 1
0
0
키홈높이 1
내경
5.000
6.000
6.350
6.500
7.000
7.937
8.000
9.000
9.525
10.000
11.000
12.000
5.000
6.000
6.350
6.500
7.000
7.937
8.000
9.000
9.525
10.000
11.000
12.000
키홈 2
키홈없음
키홈없음
키홈 폭 2
0
0
키홈높이 2
클램프 분리타입
N.m
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성