SRBS-16C-3x3
(주)성일기공
정밀급 커플링
SRB
SRBS-C
SRBS-C
Powered by
CAD모델 선택
{sungil/coupling/srb/srbs-c/srbs-c/srbs_16c.prj},{NB=SRBS-16C-3x3(00-00)},{PN=SRBS-16C},{FM=Clamp type},{D=16.0},{L=21.5},{L1=6.1},{F=3.0},{D1=3.000},{K1=},{KB1=0},{KT1=0.00},{TAP1=},{D2=3.000},{K2=},{KB2=0},{KT2=0.00},{TAP2=},{DC=6.80},{L3=6.3},{F1=2.3},{SZ=M2.6},{SZM=2.6},{C=0.3},{FS=0.75},{FSB=8.0},{S1D=35.0},{S1C=37.0},{BL=8.40},{BD=5.90},{BD1=3.30},{BH=3.80},{HB=4.50},{HS=2.50},{DD=3.00},{NT=0.4},{MT=0.8},{MRPM=25,000},{MI=9.0×10-7},{MASS=85},{TW=26},{DCI=2.5},{EC=0.15},{ENDP=±0.3},{CL=4.200},{SL2=1.100},{SL3=1.250},{SL4=1.100},{SL5=1.760},{SL6=1.100},{SL7=1.250},{SL8=1.100},{GAP=0.440}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
(주)성일기공
내용
SRBS-16C - Radial Beam Coupling / Staninless Sterl Body / Clamp Type
BOM
SRBS-16C-3x3
제품번호
SRBS-16C
체결방식
Clamp type
외경
16.0
길이
21.5
L1
6.1
내경
3.000
3.175
4.000
4.500
4.760
5.000
6.000
3.000
3.175
4.000
4.500
4.760
5.000
6.000
키홈 1
No Keyway
No Keyway
키홈 폭 1
0
0
키홈높이 1
추가탭
No Tap
Tap
No Tap
Tap
내경
3.000
3.175
4.000
4.500
4.760
5.000
6.000
3.000
3.175
4.000
4.500
4.760
5.000
6.000
키홈 2
No Keyway
No Keyway
키홈 폭 2
0
0
키홈높이 2
추가탭
No Tap
Tap
No Tap
Tap
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성