SRBS-12C-3x3
(주)성일기공
정밀급 커플링
SRB
SRBS-C
SRBS-C
Powered by
CAD모델 선택
{sungil/coupling/srb/srbs-c/srbs-c/srbs_12c.prj},{NB=SRBS-12C3x3},{PN=SRBS-12C},{FM=Clamp type},{D=12.7},{L=19.0},{L1=5.0},{F=2.5},{D1=3.000},{K1=No Keyway},{KB1=0},{KT1=0.0},{D2=3.000},{K2=No Keyway},{KB2=0},{KT2=0.0},{DC=5.70},{L3=5.0},{F1=2.1},{SZ=M2},{SZM=2.0},{C=0.3},{FS=0.60},{FSB=6.4},{S1D=35.0},{S1C=36.2},{BL=7.00},{BD=4.90},{BD1=2.80},{BH=2.50},{HB=1.20},{HS=2.00},{DD=2.50},{NT=0.2},{MT=0.4},{MRPM=32,000},{MI=3.0×10-7},{MASS=65},{TW=13},{DCI=2.5},{EC=0.1},{ENDP=±0.3},{CL=3.150},{SL2=1.100},{SL3=1.200},{SL4=1.100},{SL5=1.760},{SL6=1.100},{SL7=1.200},{SL8=1.100},{GAP=0.440}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
(주)성일기공
내용
SRBS-12C - Radial Beam Coupling / Staninless Sterl Body / Clamp Type
BOM
SRBS-12C-3x3
제품번호
SRBS-12C
체결방식
Clamp type
외경
12.7
길이
19.0
L1
5.0
내경
3.000
3.175
4.000
4.500
4.760
5.000
3.000
3.175
4.000
4.500
4.760
5.000
키홈 1
No Keyway
키홈 폭 1
0
키홈높이 1
0.0
내경
3.000
3.175
4.000
4.500
4.760
5.000
3.000
3.175
4.000
4.500
4.760
5.000
키홈 2
No Keyway
키홈 폭 2
0
키홈높이 2
0.0
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성