??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Produkt(e) nicht mehr erhältlich!
Produkt ist am 31.12.2015 abgelaufen. Bitte nicht mehr für Neukonstruktionen verwenden.
Alternative(s) Teil(e):
Soll stattdessen eines der als Ersatz hinterlegten Projekte verwendet werden?
Auswählbare Produkte: 24
HELP_VARIABLE
Firma
Festo
Beschreibung
SRBP - Sensorbox
Stückliste
568271 SRBP-M-CA1-YB270-MW-1U-TP20-EX2
Teilenummer
Typ
Gültig bis
Information
2015-12-31
B1
94.000 mm
B2
82.000 mm
B3
30.000 mm
B4
mm
D1
M5
H1
112.700 mm
H2
80.000 mm
H3
74.500 mm
H4
7.800 mm
L1
148.000 mm
L2
120.000 mm
L3
80.000 mm
SW
24.000 mm
Gewicht
1.000 kg
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen