??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Discontinued product
Product discontinued since 31 de dez. de 2015. Please do not use for new projects.
Alternative part(s)
Should a replacement part be used?
Available products: 24
HELP_VARIABLE
Empresa
Festo
Descrição:
SRBP - Indicador de posição
Lista de peças
568271 SRBP-M-CA1-YB270-MW-1U-TP20-EX2
Código da peça
Tipo
Válida até
Information
2015-12-31
B1
94.000 mm
B2
82.000 mm
B3
30.000 mm
B4
mm
D1
M5
H1
112.700 mm
H2
80.000 mm
H3
74.500 mm
H4
7.800 mm
L1
148.000 mm
L2
120.000 mm
L3
80.000 mm
SW
24.000 mm
Peso
1.000 kg
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD