??
Catalog navigation
CAD模型选择
停产产品
本产品自 2015年12月31日停产,不建议将其用于新的产品/项目
对应替代品
是否使用该替代品?
可提供的产品: 24
HELP_VARIABLE
公司
Festo
描述
SRBP - 传感器盒
明细表
568271 SRBP-M-CA1-YB270-MW-1U-TP20-EX2
产品代号
型号
有效期
信息
2015-12-31
B1
94.000 mm
B2
82.000 mm
B3
30.000 mm
B4
mm
D1
M5
H1
112.700 mm
H2
80.000 mm
H3
74.500 mm
H4
7.800 mm
L1
148.000 mm
L2
120.000 mm
L3
80.000 mm
SW
24.000 mm
重量
1.000 kg
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型