??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotto fuori produzione
Prodotto interrotto da 31 dic 2015. Si prega di non utilizzare per nuovi progetti.
Parte (i) alternativa (i)
Dovrebbe essere usato un pezzo di ricambio?
Prodotti disponibili: 24
HELP_VARIABLE
Azienda
Festo
Descrizione
SRBP - Box sensori
Lista materiale
568271 SRBP-M-CA1-YB270-MW-1U-TP20-EX2
Codice prodotto
Tipo
Valido fino al
Informazioni
2015-12-31
B1
94.000 mm
B2
82.000 mm
B3
30.000 mm
B4
mm
D1
M5
H1
112.700 mm
H2
80.000 mm
H3
74.500 mm
H4
7.800 mm
L1
148.000 mm
L2
120.000 mm
L3
80.000 mm
SW
24.000 mm
Peso
1.000 kg
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD