??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit retiré de la vente
Produit obsolète depuis 31 déc. 2015. S'il vous plaît ne pas utiliser pour de nouveaux projets.
Pièce(s) alternative(s)
Faut-il utiliser à la place l'une des pièces de rechange ?
Produit(s) sélectionnable(s): 24
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Festo
Description
SRBP - Boîtier capteur
Nomenclature
568271 SRBP-M-CA1-YB270-MW-1U-TP20-EX2
N° de pièce
Type
Disponible jusqu'à
Information
2015-12-31
B1
94.000 mm
B2
82.000 mm
B3
30.000 mm
B4
mm
D1
M5
H1
112.700 mm
H2
80.000 mm
H3
74.500 mm
H4
7.800 mm
L1
148.000 mm
L2
120.000 mm
L3
80.000 mm
SW
24.000 mm
Poids
1.000 kg
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés